피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{belimo_usa/03_sensors_meters/outdoor_sensors_air/22uth-5x0x.prj},{NB=22UTH-550X(_1)},{LABEL=22UTH-550X},{PDMA=304570},{LOG=1},{STP=WSA mit FTK+ Modbus.stp},{DN=MIN},{EXTERNALKEY=22UTH-550X},{STATEID=Products - Maintenance},{VOLTAGE=AC/DC 24 V},{NVR=AC 19...29 V / DC 15...35 V},{PCIO=},{PCIRP=},{TS=},{EC=},{OP=},{DOMM=},{MO=},{AOR=},{AORN=},{RTM=},{RTMV=},{NLM=},{PI=},{PSUL=Class 2 Supply},{DOPIECEN=IP65},{DOPNEMAUL=NEMA 4X},{HOUSING=UL Enclosure Type 4X},{AL=},{QS=ISO 9001},{UL2043C=Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC},{AH=short-term condensation permitted},{AT=-30...120°F [-35...50°C]},{ST=},{SERVICING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
22UTH-550X
HELP_VARIABLE
Label
22UTH-550X
22UTH-550X
PDM Article ID
304570
304570
Level of Detail
High
Low
High
Low
Name of Step
WSA mit FTK+ Modbus.stp
ExternalKey
22UTH-550X
22UTH-550X
StateID
Products - Maintenance
Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Nominal voltage range
AC 19...29 V / DC 15...35 V
Power source UL
Class 2 Supply
Degree of protection IEC/EN
IP65
Degree of protection NEMA/UL
NEMA 4X
Housing
UL Enclosure Type 4X
Quality Standard
ISO 9001
UL 2043 Compliant
Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC
Ambient humidity
short-term condensation permitted
Ambient temperature
-30...120°F [-35...50°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업