??
CAD-Modellauswahl
LMC24A(0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-/Artikelnummer
Beschreibungstext
Ansteuerung
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Achsaufnahme
Einsatzbereich
Luft
Produktbeschreibung
Nenn-/Betriebsspannung
V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
W
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions