??
CAD-Modellauswahl
EV080F+BAC (0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
Armaturtyp
Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil
Produktbeschreibung
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch
Gehäusewerkstoff
Grauguss
Oberfläche
Schutzlackiert
Blattnummer der Richtlinie
2
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions