??
CAD-Modellauswahl
D625NL.
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Nennmaß
Nenndruck PN
kvs-Wert
m³/h
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
Produktbeschreibung
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
max. Betriebstemperatur
120 °C
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch mit Gewindeauge
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Blattnummer der Richtlinie
2
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Accessories: Actuator
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions