{belimo/02_ventile/druckunabhaengige_regelventile/ep0xxr2_bac_bac2x_asmtab.prj},{NB=EP015R2+BAC_(1)},{SA810ID03=EP015R2+BAC},{SA700ID28=15},{SA700ID30=25},{SA700ID06=0.000},{SA700ID07=120},{SA700ID08=16.000},{SA700ID42=60},{SA700ID09=3500},{SA700ID33=-10},{SA700ID25=2.200},{VER=1},{DN=15},{SA110ID02=1},{SA400ID02=1},{SA450ID02=1},{SA700ID02=1},{SA810ID15=1.00},{SA300ID02=MIN},{SA700ID13_=MIN},{SA700ID41_=MIN},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../../../../png/pic_eu_epr2bac_4c.png},{SA810ID10=Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2\"G 3/4\", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]},{SA700ID04=Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil},{LOD=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
EP015R2+BAC
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
EP015R2+BAC
EP015R2+BAC
Preview
Level of Geometry
high
low
high
low
Description text
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Internal and external thread, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Internal and external thread, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
Nominal dimension
15
15
Nominal pressure PN
25
kvs value
0.000
0.000
m³/h
Product description
EP015R2+BAC, Electr. 2-way PI-CCV EPIV
EP015R2+BAC, Electr. 2-way PI-CCV EPIV
max. operating temperature
120
°C
max. operating pressure(working pressure) ps
16.000
bar
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Manual adjustment on the valve available
No
max. Glykolanteil des Mediums
60
%
Body types
2-way
Body connection variants
Innen- und Aussengewinde
Innen- und Aussengewinde
Body material
Brass
Surface
nickel-plated
nickel-plated
Sheet number of the guideline
2
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업