??
CAD-Modellauswahl
H6200W630-S7
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberw
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
Produktbeschreibung
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Flansch
Gehäusewerkstoff
Grauguss
Oberfläche
Schutzlackiert
Blattnummer der Richtlinie
2
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions