??
CAD-Modellauswahl
R2025-S2
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Nennmaß
Nenndruck PN
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
kvs-Wert
m³/h
Produktbeschreibung
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Blattnummer der Richtlinie
2
Information zum Export der Kombination Ventil/Antrieb
Bei Auswahl von Kombinationen Ventil/Antrieb bitte das Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
Accessories: Actuator
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions