??
CAD-Modellauswahl
VLR24A-LP1
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-Nummer
VLR24A-LP1
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40
Ansteuerung
Stetig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Luft
Produktbeschreibung
VLR24A-LP1, Drehantrieb, 5 Nm, IP40
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
3.5 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
3.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
3.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
-30 °C
min. Umgebungstemperatur
50 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP40
Schutzklasse
III
Schallleistungspegel
35 dB(A)
Masse (netto)
0.590 kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions