??
CAD-Modellauswahl
ZD6N-S700(0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-/Artikelnummer
Beschreibungstext
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Mechanische Kraftübertragung
Schneckengetriebe für Drosselklappen
Antriebsanbindung
Achsaufnahme
Einsatzbereich
Wasser
Produktbeschreibung
Nenn-/Betriebsspannung
V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
0.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
0.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
0.0 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
0.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.0 W
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
0 °C
min. Umgebungstemperatur
0 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Schutzart
Schutzklasse
Schallleistungspegel
0 dB(A)
Masse (netto)
kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions