??
Choix du modèle CAO
C220Q-K
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
Preview
Level of geometry
Description text
Nominal size
Nominal pressure PN
25
Valve assembly type
Régulateurs avec servomoteur
kvs value
m³/h
Product description
max. operating temperature
100 °C
max. operating pressure
bar
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
max. Glykolanteil des Mediums
50
Body types
2-way
Body connection variants
female thread
Body material
Laiton
Surface
Sheet number of the guideline
2
Information on exporting the valve/actuator combination.
Dans le cas d'une sélection avec combinaison vanne/servomoteur, veuillez choisir le format d'exportation "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" !
Accessories: Actuator
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Embedded user actions