??
CAD-Modellauswahl
22HL-10
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
22HL-10
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Leckageschalter aktiv, Schalter, Automatische Rückstellung
Montagearten der Sensoren
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
Einbaulage
beliebig
min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
70 °C
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.000 % rF
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions