CAD模型选择
22PEM-1UC
Herstellername
Belimo
Bestell-/Artikelnummer
22PEM-1UC
Vorschau
Detaillierungsgrad
high
low
Nennmaß
15
Nenndruck PN
25
kvs-Wert
0.000 m³/h
Armaturtyp
Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil
Armaturen - Serie
Thermischer Energiezähler MID / EN 1434
Produktbeschreibung
22PEM-1UC, Thermischer Energiezähler MID / EN 1434
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
0.000 bar
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Außengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
Vernickelt
min. Betriebstemperatur TB
0 °C
Regelcharakteristik der Armatur
keine
Gewicht (netto)
1.300 kg
Voreinstellbar/Einsatz a)
ja
zul. Medien
Wasser
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Beschreibungstext
Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h
Blattnummer der Richtlinie
2
Preview - Generation
预览
3D
2D

Embedded user actions