??
CAD-Modellauswahl
JRCA-BAC-S2-T.
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Bestell-Nummer
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Ansteuerung
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Luft
Produktbeschreibung
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
20.0 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
7.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
20.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
7.0 W
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
-30 °C
min. Umgebungstemperatur
50 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
100 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Ja
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
I
Schallleistungspegel
60 dB(A)
Masse (netto)
3.700 kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions