??
CAD-Modellauswahl
PRKCA-BAC-S2-T(0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-/Artikelnummer
PRKCA-BAC-S2-T
Beschreibungstext
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen
Ansteuerung
stetig / kommunikativ / hybrid
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
Produktbeschreibung
PRKCA-BAC-S2-T, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 160 Nm, IP66/67
Nenn-/Betriebsspannung
240 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
52.0 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
9.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
52.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
9.0 W
Einschaltstrom
20.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
5.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
100 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
I, Schutzerde (PE)
Schallleistungspegel
68 dB(A)
Masse (netto)
6.500 kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions