{belimo/05_retrofit/drosselklappenantriebe/prk2020a.prj},{NB=PRKCA-BAC-S2-T (0)},{SA810ID03=PRKCA-BAC-S2-T},{LOD=MIN},{SA700ID07=19.2},{SA700ID08=264.0},{SA700ID11=52.0},{SA700ID13=9.0},{SA700ID15=52.0},{SA700ID17=9.0},{SA700ID18=20.0},{SA700ID19=5.0},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=68},{SA700ID32=6.500},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=137.5},{SA700ID12=54.00},{SA700ID16=MIN},{SA700ID05_=9},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../png/pic_eu_prk_4c.png},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PRKCA-BAC-S2-T(0)
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
Low
High
Low
High
Order number / Reference number
PRKCA-BAC-S2-T
Description text
Rotary actuator fail-safe NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 only with accessory), Terminals
Control
Modulating / communicative / hybrid
Mechanical power transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Shaft holder
interlocking
Application filed
Wasser
Product description
PRKCA-BAC-S2-T, Rotary actuator fail-safe, 160 Nm, IP66/67
Nominal/operating voltage
240
V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0
V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
Power consumption AC (in operation)
52.0
VA
max. power consumption AC (at rest)
9.0
VA
Power consumption AC (in operation)
52.0
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
9.0
W
Switch-on current
20.0
A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
5.0
ms
max. ambient temperature
50
°C
Min. ambient temperature
-30
°C
Permitted ambient humidity (in operation)
100
% rF
Permissible condensation
No
Pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP66/67
Protection class
I, Schutzerde (PE)
sound power level
68
dB(A)
mass (net)
6.500
kg
Sheet number of the guideline
24
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업