??
CAD-Modellauswahl
LH24A-MP300-TP(0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-/Artikelnummer
Beschreibungstext
Ansteuerung
stetig / kommunikativ
Mechanische Kraftübertragung
Linear (z.B. mit Zahnstange)
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Achsaufnahme
Zahnstange
Einsatzbereich
Luft
Produktbeschreibung
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.5 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.2 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.2 W
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions