{belimo/05_retrofit/klappenantriebe/sm2020a.prj},{NB=SM24A-MA (0)},{SA810ID03=SM24A-MA},{LOD=MIN},{SA700ID07=19.2},{SA700ID08=28.8},{SA700ID11=3.5},{SA700ID13=1.2},{SA700ID15=3.5},{SA700ID17=1.2},{SA700ID18=0.0},{SA700ID19=0.0},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=45},{SA700ID32=0.980},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID12=6.00},{SA700ID16=6.00},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../png/pic_eu_sm24a_ma_or_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54},{SA200ID03=Stetig},{SA300ID03=Dreh},{SA350ID03=Kraftschlüssig},{SA400ID03=Universal/Selbstzentriert},{SA500ID03=Luft},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SM24A-MA(0)
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
Low
High
Low
High
Order number / Reference number
SM24A-MA
SM24A-MA
Description text
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54
Control
continuous
continuous
Mechanical power transmission
rotary
Actuator connection
frictional
Shaft holder
universal/self-centring
Application filed
Air
Product description
SM24A-MA, Rotary actuator, 20 Nm, IP54
SM24A-MA, Rotary actuator, 20 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24
V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2
V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8
V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
Hz
Power consumption AC (in operation)
3.5
VA
max. power consumption AC (at rest)
1.2
1.2
VA
Power consumption AC (in operation)
3.5
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.2
1.2
W
Switch-on current
0.0
A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0
ms
max. ambient temperature
50
°C
Min. ambient temperature
-30
°C
Permitted ambient humidity (in operation)
95
% rF
Permissible condensation
No
Pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45
dB(A)
mass (net)
0.980
0.980
kg
Sheet number of the guideline
24
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업