{belimo_usa/02_valves/zone_valves/z2075qs-k_asmtab.prj},{NB=Z2075QS-K+CQB24-SR-L(_1)},{IDNR=211},{PDMA=308266},{SUBBASEP=0},{BASEP=0},{BODYP=1},{CPDRIVE=-9.30},{XMIN=28.00},{XMAX=69.86},{YMIN=22.24},{YMAX=23.86},{ZMIN=14.60},{ZMAX=36.40},{PG=0},{CV=9.800},{ARTNR=Z2075QS-K+CQB24-SR-L},{ARTNRVALVE=Z2075QS-K},{ARTNRDRIVE=CQB24-SR-L},{CATEGORY1=},{CATEGORY2=Control Valves},{CATEGORY3=},{CATEGORY4=},{CATEGORY5=},{STP=CQ 1 LED_Dummy.stp},{A=4.5\" [114]},{B=2.4\" [60]},{C=3.3\" [83]},{D=2.6\" [65]},{E=1.2\" [30]},{F=1.2\" [31]},{VALVESIZE=0.75\" [20]},{FLOWPATTERN=2-way},{FLOW=},{ANSICLASS=},{FLUID=chilled or hot water, up to 60% glycol},{BPRATING=360 psi},{FLOWCHAR=equal percentage},{ENDFITTING=Sweat},{VALVETRIM=Chrome plated brass},{VOLTAGE=AC/DC 24 V},{PWRCONSUMPTRUN=0.3 W},{PWRCONSUMPTHOLD=0.3 W},{PWRCONSWIRESIZE=1 VA},{CONNECTETHNET=},{TORQUE=},{FORCE=},{CONTROLTYPE=DC 2...10 V},{DIRECTMOTMOTOR=},{DIRECTROTATION=},{MANUALOVRRIDE=},{STROKE=},{ANGLEROTATION=90°},{RUNTIMEMOTOR=75 s / 90°},{RUNTIMEFAIL=},{PROTECTIONCAT=IP40},{LOG=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Z2075QS-K+CQB24-SR-L
HELP_VARIABLE
PDM Article ID
308266
308266
Level of Detail
High
Low
High
Low
Label
Z2075QS-K+CQB24-SR-L
Z2075QS-K+CQB24-SR-L
Valve Size
0.75" [20]
0.75" [20]
Flow Pattern
2-way
2-way
Cv
9.800
9.800
Flow
ANSI Class
Fluid
chilled or hot water, up to 60% glycol
chilled or hot water, up to 60% glycol
Body Pressure Rating
360 psi
360 psi
Flow Characteristic
equal percentage
equal percentage
End Fitting
Sweat
Sweat
Valve Trim
Chrome plated brass
Chrome plated brass
Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
AC/DC 24 V
Power Consumption (Running)
0.3 W
0.3 W
Power Consumption (Holding)
0.3 W
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
1 VA
Connection Ethernet
Torque
Force
Control Type
DC 2...10 V
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
Direction of Rotation (Fail-Safe)
Manual Override
Stroke
Angle of Rotation
90°
90°
Running Time (Motor)
75 s / 90°
75 s / 90°
Running Time (Fail-Safe)
Protection Category
IP40
IP40
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
35...104°F [2...40°C]
35...104°F [2...40°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업