{belimo_usa/03_sensors_meters/duct_sensors_air/01dt-5xx.prj},{NB=01DT-5AH(_1)},{PDMA=303966},{LABEL=01DT-5AH},{LOG=1},{STP=AKF10+ PT1000 150.06.stp},{L=50},{EXTERNALKEY=01DT-5AH},{STATEID=Products - Maintenance},{VOLTAGE=},{NVR=},{PCIO=},{PCIRP=},{TS=},{EC=},{OP=},{DOMM=},{MO=},{AOR=},{AORN=},{RTM=},{RTMV=},{NLM=},{PI=},{PSUL=Class 2 Supply},{DOPIECEN=IP65},{DOPNEMAUL=NEMA 4X},{HOUSING=},{AL=},{QS=ISO 9001},{UL2043C=Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC},{AH=Max. 95% RH, non-condensing},{AT=-30...120°F [-35...50°C]},{ST=},{SERVICING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
01DT-5AH
HELP_VARIABLE
PDM Article ID
303966
303966
Label
01DT-5AH
01DT-5AH
Level of Detail
High
Low
High
Low
Name of Step
AKF10+ PT1000 150.06.stp
length
50
50
ExternalKey
01DT-5AH
01DT-5AH
StateID
Products - Maintenance
Power source UL
Class 2 Supply
Degree of protection IEC/EN
IP65
Degree of protection NEMA/UL
NEMA 4X
Quality Standard
ISO 9001
UL 2043 Compliant
Suitable for use in air plenums per Section 300.22(C) of the NEC and Section 602 of the IMC
Ambient humidity
Max. 95% RH, non-condensing
Ambient temperature
-30...120°F [-35...50°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업