Селекция на CAD модел
PRCA-S2-T(1)
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
PRCA-S2-T
Produktbeschreibung
PRCA-S2-T, Drehantrieb, 160 Nm, IP66/67
Nenn-/Betriebsspannung
240 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
20.0 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
20.00 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
6.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
20.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
6.0 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
I, Schutzerde (PE)
Schallleistungspegel
68 dB(A)
Masse (netto)
5.000 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
100 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Преглед
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions