피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{belimo_usa/01_actuator/actuator_asmtab.prj},{NB=AFBUP-S-X1(-1)},{PDMA=1360},{IDNR=1},{ARTNR=AFBUP-S-X1},{LOG=1},{SUBBASEP=0},{BASEP=0},{BODYP=1},{CPDRIVE=0.00},{CATEGORY1=},{CATEGORY2=Control Valves},{CATEGORY3=},{CATEGORY4=},{CATEGORY5=},{STP=AFB_NFB_Conduit.stp},{XMIN=31.71},{XMAX=213.74},{YMIN=49.00},{YMAX=49.00},{ZMIN=0.00},{ZMAX=92.90},{A=MIN},{B=MIN},{C=MIN},{D=MIN},{E=MIN},{F=MIN},{PG=0},{VOLTAGE=AC 24...240 V / DC 24...125 V},{PWRCONSUMPTRUN=7 W},{PWRCONSUMPTHOLD=3.5 W},{PWRCONSWIRESIZE=18 VA},{CONNECTETHNET=},{TORQUE=},{FORCE=},{CONTROLTYPE=On/Off},{DIRECTMOTMOTOR=selectable by ccw/cw mounting},{DIRECTROTATION=},{MANUALOVRRIDE=5 mm hex crank (3/16\" Allen), supplied},{STROKE=},{ANGLEROTATION=95°},{RUNTIMEMOTOR=75 s / 90°},{RUNTIMEFAIL=<20 s},{PROTECTIONCAT=IP54},{NEMA=NEMA 2},{ENCLOSURETYPE=UL Enclosure Type 2},{AMBIENTTEMP=-22...122°F [-30...50°C]},{ANFSA=},{AFSA=},{AOPA=},{AQRA=},{ALA=},{AFASA=},{AAMAC=},{AA=},{DUMMY=},{PPATH=actuator_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
AFBUP-S-X1
HELP_VARIABLE
Level of Detail
High
Low
High
Low
Product Group
0
0
Label
AFBUP-S-X1
AFBUP-S-X1
Voltage AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Power Consumption (Running)
7 W
7 W
Power Consumption (Holding)
3.5 W
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
18 VA
Torque
Force
Control Type
On/Off
On/Off
Direction Of Motion Motor
selectable by ccw/cw mounting
selectable by ccw/cw mounting
Manual Override
5 mm hex crank (3/16" Allen), supplied
5 mm hex crank (3/16" Allen), supplied
Stroke
Angle of Rotation
95°
95°
Running Time (Motor)
75 s / 90°
75 s / 90°
Running Time (Fail-Safe)
<20 s
<20 s
Protection Category
IP54
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-22...122°F [-30...50°C]
-22...122°F [-30...50°C]
Non Fail-Safe Actuators
Outdoor Procted Actuators
Quick Running Actuators
Linear Actuators
Fire & Smoke Actuators
Airflow Measurement and Control
Accessories
Dummy
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업