피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{belimo_usa/02_valves/ball_valves/b2050vs_s-xx_asmtab.prj},{NB=B2050VS-01+GRCX120-3 N4(_1)},{IDNR=43},{PDMA=333381},{SUBBASEP=0},{BASEP=0},{BODYP=1},{CPDRIVE=0.00},{PG=0},{CV=1.000},{XMIN=92.05},{XMAX=266.50},{YMIN=86.00},{YMAX=86.00},{ZMIN=0.00},{ZMAX=183.00},{ARTNR=B2050VS-01+GRCX120-3 N4},{ARTNRVALVE=B2050VS-01},{ARTNRLINKAGE=BVLK-0008},{ARTNRDRIVE=GRCX120-3 N4},{VALVESIZE=0.5\" [15]},{FLOWPATTERN=2-way},{FLOW=},{ANSICLASS=},{FLUID=chilled or hot water, up to 60% glycol, steam},{BPRATING=600 psig WOG},{FLOWCHAR=modified equal percentage},{ENDFITTING=Internal thread},{VALVETRIM=Stainless steel},{VOLTAGE=AC 100...240 V},{PWRCONSUMPTRUN=6 W},{PWRCONSUMPTHOLD=2 W},{PWRCONSWIRESIZE=11 VA},{CONNECTETHNET=},{TORQUE=},{FORCE=},{CONTROLTYPE=Floating/3-point},{DIRECTMOTMOTOR=selectable with switch 0/1},{DIRECTROTATION=},{MANUALOVRRIDE=under cover},{STROKE=},{ANGLEROTATION=90°},{RUNTIMEMOTOR=35 s / 90°},{RUNTIMEFAIL=},{PROTECTIONCAT=IP66/67},{NEMA=NEMA 4X},{ENCLOSURETYPE=UL Enclosure Type 4X},{AMBIENTTEMP=-22...122°F [-30...50°C]},{LOG=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
B2050VS-01+GRCX120-3 N4
HELP_VARIABLE
PDM Article ID
333381
333381
Level of Detail
High
Low
High
Low
Label
B2050VS-01+GRCX120-3 N4
B2050VS-01+GRCX120-3 N4
Valve Size
0.5" [15]
Flow Pattern
2-way
Cv
1.000
1.000
Fluid
chilled or hot water, up to 60% glycol, steam
Body Pressure Rating
600 psig WOG
600 psig WOG
Flow Characteristic
modified equal percentage
End Fitting
Internal thread
Valve Trim
Stainless steel
Voltage AC/DC
AC 100...240 V
AC 100...240 V
Power Consumption (Running)
6 W
6 W
Power Consumption (Holding)
2 W
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
11 VA
11 VA
Control Type
Floating/3-point
Floating/3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual Override
under cover
under cover
Angle of Rotation
90°
90°
Running Time (Motor)
35 s / 90°
35 s / 90°
Running Time (Fail-Safe)
Protection Category
IP66/67
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
UL Enclosure Type 4X
Ambient Temperature
-22...122°F [-30...50°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업