피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{belimo_usa/combo/valves/characterised_control_valves/bxxxx/bxxxx_asmtab.prj},{NB=B207+LF120 US(_1)},{LABEL=B207+LF120 US},{IDNR=249},{SUBBASEP=0},{BASEP=1},{BODYP=0},{CPDRIVE=0.00},{XMIN=25.10},{XMAX=169.40},{YMIN=49.07},{YMAX=49.07},{ZMIN=4.00},{ZMAX=88.25},{PG=0},{CV=0.300},{ARTNR=B207+LF120 US},{ARTNRVALVE=B207},{ARTNRLINKAGE=},{ARTNRDRIVE=LF120 US VA},{CATEGORY1=},{CATEGORY2=Control Valves},{CATEGORY3=},{CATEGORY4=},{CATEGORY5=},{STP=LRF.stp},{A=},{B=},{C=},{D=},{E=},{F=},{G=0},{I=},{VALVESIZE=0.5\" [15]},{FLOWPATTERN=2-way},{FLOW=},{ANSICLASS=},{FLUID=chilled or hot water, up to 60% glycol},{BPRATING=600 psi},{FLOWCHAR=equal percentage},{ENDFITTING=Internal thread},{VALVETRIM=Stainless steel},{VOLTAGE=AC 120 V},{PWRCONSUMPTRUN=5.5 W},{LOD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
B207+LF120 US
HELP_VARIABLE
Article Number
B207+LF120 US
B207+LF120 US
Article Number Valve
B207
B207
Article Number Linkage
Article Number
LF120 US VA
LF120 US VA
Level of Detail
High
Low
High
Low
STP
LRF.stp
LRF.stp
Label
B207+LF120 US
B207+LF120 US
Valve Size
0.5" [15]
0.5" [15]
Flow Pattern
2-way
2-way
Cv
0.300
0.300
Flow
ANSI Class
Fluid
chilled or hot water, up to 60% glycol
chilled or hot water, up to 60% glycol
Body Pressure Rating
600 psi
600 psi
Flow Characteristic
equal percentage
equal percentage
End Fitting
Internal thread
Internal thread
Valve Trim
Stainless steel
Stainless steel
Voltage AC/DC
AC 120 V
AC 120 V
Power Consumption (Running)
5.5 W
5.5 W
Power Consumption (Holding)
3.5 W
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
7.5 VA
7.5 VA
Connection Ethernet
Torque
Force
Control Type
On/Off
On/Off
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
selectable with switch 0/1
Direction of Rotation (Fail-Safe)
Manual Override
Stroke
Angle of Rotation
90°
90°
Running Time (Motor)
75 s / 90°
75 s / 90°
Running Time (Fail-Safe)
<25 s
<25 s
Protection Category
IP54
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
-22...122°F [-30...50°C]
-22...122°F [-30...50°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업