CAD-Modellauswahl
GRC230G-5
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
GRC230G-5
Produktbeschreibung
GRC230G-5, Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 35 s, IP66/67, F05
Nenn-/Betriebsspannung
230
V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
6.00
VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
265
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.00
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
6.00
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
1.00
W
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 4
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
35.00 dB(A)
Masse (netto)
3.40
kg
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
100 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 35 s, IP66/67, F05
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions