??
CAD-Modellauswahl
EP015R2+BAC
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Hersteller-Bestellnummer
Vorschau
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Nennmaß
Nenndruck PN
25
kvs-Wert
m³/h
Produktbeschreibung
max. Betriebstemperatur
120 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16.000 bar
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
60 %
Bauformen
2-Weg
Anschlussarten
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
Blattnummer der Richtlinie
2
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions