??
CAD-Modellauswahl
LMQ24A(0)
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
Bestell-/Artikelnummer
Beschreibungstext
Ansteuerung
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
Produktbeschreibung
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
13.0 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
13.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
2.0 W
Einschaltstrom
20.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
5.0 ms
max. Umgebungstemperatur
40 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
54 dB(A)
Masse (netto)
kg
Blattnummer der Richtlinie
24
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions