CAD-Modellauswahl
NRQ24A-SZ(1)
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
NRQ24A-SZ
Produktbeschreibung
NRQ24A-SZ, Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
13.0 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
23.00 W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Stetig
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
23.00 VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
13.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
2.0 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
52 dB(A)
Masse (netto)
1.000
kg
Einschaltstrom
20.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
5.0 ms
max. Umgebungstemperatur
40 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions