피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{belimo_usa/05_retrofit/butterfly_valves_actuators/sy_actuators.prj},{NB=SY10-110(-1)},{PDMA=2396},{IDNR=1},{ARTNR=SY10-110},{LOG=1},{PG=Actuators},{VOLTAGE=AC 120 V},{PWRCONSUMPTRUN=},{PWRCONSUMPTHOLD=},{PWRCONSWIRESIZE=384 VA},{CONNECTETHNET=},{TORQUE=},{FORCE=},{CONTROLTYPE=Floating/3-point},{DIRECTMOTMOTOR=selectable with switch 0/1},{DIRECTROTATION=},{MANUALOVRRIDE=hand wheel},{STROKE=},{ANGLEROTATION=90°},{RUNTIMEMOTOR=62 s},{RUNTIMEFAIL=},{PROTECTIONCAT=IP66/67},{NEMA=NEMA 4X},{ENCLOSURETYPE=UL Enclosure Type 4X},{AMBIENTTEMP=-22...149°F [-30...65°C]},{A=MIN},{B=MIN},{C=MIN},{D=MIN},{E=MIN},{F=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SY10-110
HELP_VARIABLE
PDM Article ID
2396
2396
Label
SY10-110
SY10-110
Level Of Detail
High
Low
High
Low
Product Group
Actuators
Voltage AC/DC
AC 120 V
AC 120 V
Power Consumption For Wire Sizing
384 VA
384 VA
Control Type
Floating/3-point
Floating/3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual Override
hand wheel
Angle of Rotation
90°
Running Time (Motor)
62 s
62 s
Protection Category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Temperature
-22...149°F [-30...65°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업