피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
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
{belimo_usa/02_valves/zone_valves/zone2xxn-xx_asmtab.prj},{NB=ZONE215N-10+ZONE120NC(_1)},{IDNR=1},{PDMA=43905},{ARTNR=ZONE215N-10+ZONE120NC},{ARTNRVALVE=ZONE215N-10},{ARTNRDRIVE=ZONE120NC},{LOG=1},{PG=0},{A=4.0\" [102] },{B=2.8\" [70]},{C=3.5\" [89]},{D=4.3\" [110]},{E=1.2\" [30]},{F=1.2\" [31]},{VALVESIZE=0.5\" [15]},{FLOWPATTERN=2-way},{CV=1.000},{FLOW=},{ANSICLASS=},{FLUID=chilled or hot water, up to 50% glycol},{BPRATING=300 psi},{FLOWCHAR=on/off},{ENDFITTING=Internal thread},{VALVETRIM=Stainless steel},{VOLTAGE=AC 120 V},{PWRCONSUMPTRUN=6.5 W},{PWRCONSUMPTHOLD=},{PWRCONSWIRESIZE=7 VA},{CONNECTETHNET=},{TORQUE=},{FORCE=},{CONTROLTYPE=On/Off},{DIRECTMOTMOTOR=},{DIRECTROTATION=},{MANUALOVRRIDE=hand lever},{STROKE=},{ANGLEROTATION=90°},{RUNTIMEMOTOR=},{RUNTIMEFAIL=<5 s},{PROTECTIONCAT=IP20},{NEMA=NEMA 1},{ENCLOSURETYPE=UL Enclosure Type 1},{AMBIENTTEMP=32...104°F [0...40°C]},{PPATH=zone2xxn-xx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ZONE215N-10+ZONE120NC
HELP_VARIABLE
Level Of Detail
High
Low
High
Low
Product Group
0
Label
ZONE215N-10+ZONE120NC
ZONE215N-10+ZONE120NC
Valve Size
0.5" [15]
0.5" [15]
Flow Pattern
2-way
2-way
Cv
1.000
1.000
Flow
ANSI Class
Fluid
chilled or hot water, up to 50% glycol
chilled or hot water, up to 50% glycol
Body Pressure Rating
300 psi
300 psi
Flow Characteristic
on/off
on/off
End Fitting
Internal thread
Internal thread
Valve Trim
Stainless steel
Stainless steel
Voltage AC/DC
AC 120 V
AC 120 V
Power Consumption (Running)
6.5 W
6.5 W
Power Consumption (Holding)
Power Consumption For Wire Sizing
7 VA
7 VA
Connection Ethernet
Torque
Force
Control Type
On/Off
On/Off
Direction Of Motion Motor
Direction of Rotation (Fail-Safe)
Manual Override
hand lever
hand lever
Stroke
Angle of Rotation
90°
90°
Running Time (Motor)
Running Time (Fail-Safe)
<5 s
<5 s
Protection Category
IP20
IP20
Degree Of Protection NEMA
NEMA 1
NEMA 1
Enclosure Type
UL Enclosure Type 1
UL Enclosure Type 1
Ambient Temperature
32...104°F [0...40°C]
32...104°F [0...40°C]
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업